PFAメスフラスコ 50ml 18154

PFAメスフラスコ 50ml 18154

通常単価:
6,570
通常出荷日:
10日目

【特長】
・酸・アルカリ・有機溶剤などほとんどの薬品に耐えます。また溶出が少ないことから微量分析にご利用頂けます。
・容量(ml):50
・全高(mm):147

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

6,570

型番 : 93-5842
通常出荷日 10日目
通常単価 6,570

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)