ガラス回転子 CM1260 細径円筒型 4入

ガラス回転子 CM1260 細径円筒型 4入【4個入り】

通常単価:
2,880
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・フッ素樹脂製に比べ、摩耗によるサンプルのコンタミがありません。
・ホットプレートスターラー等の高温使用に最適です。
・直径×全長(mm):φ8×60
・入数(個):4
※サイズは目安です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

2,880

4個入り

型番 : 93-5425
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,880
内容量 4個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ガラス回転子 CM1260 細径円筒型 4入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)