PTFEハーフオスチューブ ジョイント φ6 R1/4

PTFEハーフオスチューブ ジョイント φ6 R1/4

通常単価:
2,250
通常出荷日:
12日目

【特長】
・竹の子外径(mm):φ6
・接続ネジ:R1/4
・全長(mm):48

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

2,250

型番 : 93-5381
通常出荷日 12日目
通常単価 2,250

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PTFEハーフオスチューブ ジョイント φ6 R1/4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)