PFAメスフラスコ ネジ口式 500ml 107597

PFAメスフラスコ ネジ口式 500ml 107597

通常単価:
24,273
通常出荷日:
25日目

【特長】
・クラスA(DIN EN ISO 1042)。
・ネジロ式で液漏れを防止。
・個包装されています。
・容量(ml):500
・体積容量誤差(ml):±0.25
・高さ(mm):270
・ネジ規格:GL25

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

25日目

24,273

型番 : 93-5366
通常出荷日 25日目
通常単価 24,273

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PFAメスフラスコ ネジ口式 500ml 107597のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)