PTFEマグネット撹拌装置 24/40

PTFEマグネット撹拌装置 24/40

通常単価:
50,400
通常出荷日:
12日目

【特長】
・誘導回転(マグネットドライブ方式)採用で高真空でもリークがありません。常圧・微加圧にも使用でき、高速回転が可能です。
・Oリングにてシャフトシールされていないため、従来品と比較して耐久性に優れています。
・現在使用している撹拌機械に取付けてご使用頂けます。接続径φ10mm。
・共通摺合せ(TS):24/40
・撹拌棒取付径(mm):φ8
・到達真空度(mmHg):0.01
・回転数(rpm):MAX1500
・トルク(kg-cm):0.5~0.6
・材質:ジョイント・アタッチメント:PTFE、回転軸:ルーロン、Oリング:フッ素ゴム
※摺り付ガラス撹拌棒φ8mmのご使用がおすすめです。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

50,400

型番 : 93-5359
通常出荷日 12日目
通常単価 50,400

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PTFEマグネット撹拌装置 24/40のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)