(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブ用ストッパープラグ VSP406 10入

チューブ用ストッパープラグ VSP406 10入【10個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
990
通常出荷日:
13日目

【特長】
・シリコン・タイゴン等の軟質チューブの先端を閉鎖できます。
・コネクター脱着時におけるチューブ内の液漏れ防止用に使用可能。
・PP製でオートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。
・適用チューブ内径(mm):φ4
・入数(個):10

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

990

10個入り

型番 : 93-4444
通常出荷日 13日目
通常単価 990
内容量 10個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

チューブ用ストッパープラグ VSP406 10入のレビュー

評価 4.0 平均4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • チューブの栓に2019/07/24
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    天然ゴムのチューブ栓として利用しています。使用用途に対してサイズも小さく、チューブの径に合いそうだったので選定し購入しました。栓として特に問題なく使用できています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)