(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

廃液回収缶 PE製 正角 グリーン 10L

廃液回収缶 PE製 正角 グリーン 10L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
3,330
通常出荷日:
12日目

【特長】
・これまでの20Lに加え、手頃な10Lをご用意しました。
・廃液中の異物混入防止のためロートに網が付いています。
・カラー:グリーン
・容量(L):10
※標準でメクラキャップとキャップロートが付いています。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

3,330

型番 : 93-2224
通常出荷日 12日目
通常単価 3,330

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

廃液回収缶 PE製 正角 グリーン 10Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)