(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポイト PE製 滅菌済 SP-1200 1000入

スポイト PE製 滅菌済 SP-1200 1000入【1,000個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
18,000
通常出荷日:
12日目

【特長】・γ線滅菌済、個包装。・容量(ml):1・サイズ(mm):155・入数...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

18,000

1,000個入り

型番 : 93-1814
通常出荷日 12日目
通常単価(税別) 18,000
内容量 1,000個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・γ線滅菌済、個包装。
・容量(ml):1
・サイズ(mm):155
・入数(本):1000

商品担当おすすめ

殺菌灯器具 GR-320 画像

殺菌灯器具 GR-320

三商

【特長】室内の上層空間をGLランプで殺菌します。上層空間を殺菌することにより浮遊菌・落下菌対策になります。設置目安:床面積20m*あたり1台(取付位置の高さが床から2m以上、天井から0.5m以上の場合)。外寸法:W688×D213×H80mm。重量:2.8kg。殺菌灯:20W×1本

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポイト PE製 滅菌済 SP-1200 1000入

スポイト PE製 滅菌済 SP-1200 1000入

    スポイト PE製 未滅菌 SP-1000 2000入

    スポイト PE製 未滅菌 SP-1000 2000入

      スポイト PE製 未滅菌 SP-2000 1000入

      スポイト PE製 未滅菌 SP-2000 1000入

        スポイト PE製 滅菌済 SP-2200 1000入

        スポイト PE製 滅菌済 SP-2200 1000入

          ディスポスコップ γ線滅菌済 3個入

          ディスポスコップ γ線滅菌済 3個入

            滅菌フィルターバックMINI 500入

            滅菌フィルターバックMINI 500入

              HPsp(R)滅菌バッグワンシールタイプ(AC/EOG両用) TSシリーズ ヒートシール カット済

              HPsp(R)滅菌バッグワンシールタイプ(AC/EOG両用) TSシリーズ ヒートシール カット済

                エコノミープラサジ 白 γ線滅菌済 180㎜ 10入

                エコノミープラサジ 白 γ線滅菌済 180㎜ 10入

                  エコノミープラサジ 白 γ線滅菌済 150㎜ 10入

                  エコノミープラサジ 白 γ線滅菌済 150㎜ 10入

                    栄研 FB2100 1000入 滅菌Fスピッツ 白

                    栄研 FB2100 1000入 滅菌Fスピッツ 白

                      栄研 FI2100 1000入 滅菌スクリュースピッツ 白

                      栄研 FI2100 1000入 滅菌スクリュースピッツ 白

                        栄研 FZ2710 1000入 滅菌Pスピッツ

                        栄研 FZ2710 1000入 滅菌Pスピッツ

                          メディカルペール K#50

                          メディカルペール K#50

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            18,000円 16,200円 9,000円 18,000円 1,331円 8,160円 7,924円~ 1,790円 1,560円 19,800円 21,600円 19,800円 4,911円
                            通常出荷日 12日目   12日目   12日目   12日目   3日目   2日目   1日目~   3日目   3日目   25日目   25日目   25日目   3日目  

                            スポイト PE製 滅菌済 SP-1200 1000入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)