(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVCねじ口瓶 3000ml キャップ・パッキン付 22本入

PVCねじ口瓶 3000ml キャップ・パッキン付 22本入【22個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
27,324
通常出荷日:
12日目

【特長】・容量(ml):3000・口内径×胴径×高さ(mm):115×120×...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

27,324

22個入り

型番 : 93-1811
通常出荷日 12日目
通常単価(税別) 27,324
内容量 22個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・容量(ml):3000
・口内径×胴径×高さ(mm):115×120×285
・入数(本):22
・材質:本体 PVC、キャップ PP、パッキン 発泡ポリエチレン

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVCねじ口瓶 3000ml キャップ・パッキン付 22本入

PVCねじ口瓶 3000ml キャップ・パッキン付 22本入

    CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-100 490入

    CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-100 490入

      PE広口瓶A型(中栓付) 容量 500mL

      PE広口瓶A型(中栓付) 容量 500mL

        DCねじ口瓶 DC-140 168入

        DCねじ口瓶 DC-140 168入

          DCねじ口瓶 DC-80 210入

          DCねじ口瓶 DC-80 210入

            塩ビナンコー瓶 3000ml 22本入

            塩ビナンコー瓶 3000ml 22本入

              CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-200 84入

              CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-200 84入

                PE細口瓶 白 500ml

                PE細口瓶 白 500ml

                  CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-300 66入

                  CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-300 66入

                    CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-1000 28入

                    CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-1000 28入

                      CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-500 40入

                      CEねじ口瓶 白キャップ・パッキン付 CE-500 40入

                        PVC広口瓶 500ml

                        PVC広口瓶 500ml

                          DCねじ口瓶 DC-200 168入

                          DCねじ口瓶 DC-200 168入

                            メーカー 三商 三商 ケニス 三商 三商 コクゴ 三商 コクゴ 三商 三商 三商 コクゴ 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            27,324円 57,150円 164円 32,850円 26,820円 25,840円 11,700円 93円 11,790円 9,180円 9,900円 147円 48,060円
                            通常出荷日 12日目   15日目   14日目   12日目   12日目   5日目   15日目   3日目   15日目   15日目   15日目   4日目   12日目  

                            PVCねじ口瓶 3000ml キャップ・パッキン付 22本入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)