(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

モルタルカップ用スパチュラ S型 1入

モルタルカップ用スパチュラ S型 1入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
180
通常出荷日:
12日目

【特長】・規格:S型・全長(mm):79.9・入数(個):1・材質:ステンレス

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

180

型番 : 93-1797
通常出荷日 12日目
通常単価(税別) 180

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・規格:S型
・全長(mm):79.9
・入数(個):1
・材質:ステンレス

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モルタルカップ用スパチュラ S型 1入

モルタルカップ用スパチュラ S型 1入

    軟膏ヘラ S

    軟膏ヘラ S

      モルタルカップ用スパチュラ L型 白 1入

      モルタルカップ用スパチュラ L型 白 1入

        るつぼ挾み ステンレス製

        るつぼ挾み ステンレス製

          マイクロスパチュラ(ハイマンスタイル)

          マイクロスパチュラ(ハイマンスタイル)

            ヘラ(さじ付) 全長 165㎜

            ヘラ(さじ付) 全長 165㎜

              ステンレストング(るつぼはさみ)

              ステンレストング(るつぼはさみ)

                ジャンボトング

                ジャンボトング

                  ひしゃく(ステンレス製)

                  ひしゃく(ステンレス製)

                    ミクロスパーテル 軸形状 丸太 (柄径:3㎜) 全長 300㎜

                    ミクロスパーテル 軸形状 丸太 (柄径:3㎜) 全長 300㎜

                      モルタルカップ用スパチュラ 72 白 1入

                      モルタルカップ用スパチュラ 72 白 1入

                        ステンレス粉スコップ S

                        ステンレス粉スコップ S

                          ひしゃく ステンレス 短柄

                          ひしゃく ステンレス 短柄

                            メーカー 三商 ケニス 三商 東京硝子器械 アズワン ケニス ケニス アズワン エスコ ケニス 三商 ケニス 東京硝子器械
                            通常価格
                            (税別)
                            180円 698円 68円 814円~ 1,189円~ 228円 679円 8,685円 1,661円~ 679円 22円 349円 5,790円~
                            通常出荷日 12日目   4日目   12日目   5日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   12日目   4日目   5日目~  

                            モルタルカップ用スパチュラ S型 1入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)