(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

モルタルカップ L 100入

モルタルカップ L 100入【100個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
4,680
通常出荷日:
12日目

【特長】・規格:L・容量(ml):100・内径×外径×高さ(mm):66.4×...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

4,680

100個入り

型番 : 93-1793
通常出荷日 12日目
通常単価(税別) 4,680
内容量 100個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・規格:L
・容量(ml):100
・内径×外径×高さ(mm):66.4×70.0×38.5
・入数(個):100
・材質:PP

商品担当おすすめ

ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 20L 画像

ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 20L

三商

【特長】斜めの口にノズルを付けることで、注入がスムーズに行えます。容量(L):20。口内径(mm):φ50。外寸法(mm):349×165×H413。材質:本体・キャップ HDPE、中栓・ノズル LDPE。※中栓はノズル側のみ付属しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モルタルカップ L 100入

モルタルカップ L 100入

    モルタルカップ S 100入

    モルタルカップ S 100入

      モルタルカップ M 100入

      モルタルカップ M 100入

        モルタルカバー S・M・L用 50入

        モルタルカバー S・M・L用 50入

          ジャンボキーパー B-385 (S)

          ジャンボキーパー B-385 (S)

            ジャンボキーパー B-388 (LL)

            ジャンボキーパー B-388 (LL)

              ジャンボキーパー B-387 (L)

              ジャンボキーパー B-387 (L)

                ジャンボキーパー B-386 (M)

                ジャンボキーパー B-386 (M)

                  NIKKO PC計量カップ 500ml

                  NIKKO PC計量カップ 500ml

                    NIKKO PC計量カップ 1L

                    NIKKO PC計量カップ 1L

                      NIKKO PC計量カップ 300ml

                      NIKKO PC計量カップ 300ml

                        NIKKO PC計量カップ 100ml

                        NIKKO PC計量カップ 100ml

                          NIKKO PC計量カップ 200ml

                          NIKKO PC計量カップ 200ml

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 日幸電子工業 日幸電子工業 日幸電子工業 日幸電子工業 日幸電子工業
                            通常価格
                            (税別)
                            4,680円 3,960円 4,320円 1,530円 864円 1,890円 1,494円 1,080円 500円 788円 365円 173円 269円
                            通常出荷日 12日目   12日目   12日目   12日目   10日目   10日目   10日目   10日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)