(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPストップコック 2方 BA30891

PPストップコック 2方 BA30891

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
6,660
通常出荷日:
10日目

【特長】
・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用。
・PP製(中央プラグのみPTFE)で、分解可能。
・オートクレーブ可。耐圧240kPa。
・規格:二方
・適用チューブ内径(mm):φ7~φ9
・接続口外径(mm):φ7~φ10
・接続口内径(mm):φ5
・バルブ穴径(mm):φ4
・W×D×H(mm):64×18×50

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

6,660

型番 : 93-1135
通常出荷日 10日目
通常単価(税別) 6,660

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PVCニップル ネジPT1/2 3/4インチ 画像

PVCニップル ネジPT1/2 3/4インチ

三商

【特長】耐薬品性に優れたPVC製。各サイズ共通のナットを使用するためコストダウンが可能。規格:3/4"。適用ホース内径(mm):19。ネジ規格:PT1/2

送液ポンプ用ファーメドBPTチューブ 125360 画像

送液ポンプ用ファーメドBPTチューブ 125360

三商

【特長】シリコンチューブの5~10倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。シリコンチューブに比べ、酸素・窒素・二酸化炭素の透過率が約1/60。-51~135℃の広い連続使用温度でオートクレーブ滅菌可能。内径×外径(mm):3.15×5.2。長さ(m):7.5。※定量送液ポンプの使用液温度とチューブの耐熱温度を合せた温度範囲内でご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

PPストップコック 2方 BA30891のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)