ナルジェ 細口瓶 125ml 2006-0004 12入

ナルジェ 細口瓶 125ml 2006-0004 12入【12個入り】

通常単価:
2,700
通常出荷日:
10日目

【特長】
・優れた耐化学薬品性。
・オートクレーブ可能。
・漏れ防止タイプ。
・容量(ml):125
・入数(本):12
・キャップタイプ:24
・口内径(mm):18
・キャップ付高さ(mm):101
・本体外径(mm):50
・目盛:無
・材質:本体 PPCO、キャップ PP
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

2,700

12個入り

型番 : 93-0425
通常出荷日 10日目
通常単価 2,700
内容量 12個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ナルジェ 細口瓶 125ml 2006-0004 12入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)