フッ素コーティング粉スコップ 小

フッ素コーティング粉スコップ 小

通常単価:
7,875
通常出荷日:
12日目

【特長】
・規格:小
・全長(mm):175
・材質:ステンレス ETFEコート品

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

7,875

型番 : 92-1461
通常出荷日 12日目
通常単価 7,875

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

フッ素コーティング粉スコップ 小のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)