(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミネジスクリューキャップ缶 L 1個入

アルミネジスクリューキャップ缶 L 1個入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
504
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ハイシートパッキン付。
・容量(ml):100
・本体外径(mm):70
・全高(mm):26
※全高はキャップをした状態でのサイズとなります。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

504

型番 : 92-1029
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 504

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

アルミネジスクリューキャップ缶 L 1個入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)