(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス丸型ポット 1.3L 蓋付 120㎜

ステンレス丸型ポット 1.3L 蓋付 120㎜

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
2,268
通常出荷日:
10日目

【特長】・目盛付です。 ・容量(L):1.3・内径×高さ(mm):120×12...

詳細情報を確認する

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

2,268

型番 : 92-0313
通常出荷日 10日目
通常単価(税別) 2,268

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・目盛付です。
・容量(L):1.3
・内径×高さ(mm):120×120
・取手無しになります。

(i)ご注意

  • 蓋の材質はSUS304です。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス丸型ポット 1.3L 蓋付 120㎜

ステンレス丸型ポット 1.3L 蓋付 120㎜

    ステンレス丸型ポット 0.38L 蓋付 80㎜

    ステンレス丸型ポット 0.38L 蓋付 80㎜

      ステンレス丸型ポット 8L 蓋付 220㎜

      ステンレス丸型ポット 8L 蓋付 220㎜

        ステンレス丸型ポット 2.1L 蓋付 140㎜

        ステンレス丸型ポット 2.1L 蓋付 140㎜

          ステンレス丸型ポット 3.2L 蓋付 160㎜

          ステンレス丸型ポット 3.2L 蓋付 160㎜

            ステンレス丸型ポット 16L 蓋付 280㎜

            ステンレス丸型ポット 16L 蓋付 280㎜

              ステンレス丸型ポット 4.5L 蓋付 180㎜

              ステンレス丸型ポット 4.5L 蓋付 180㎜

                ステンレス丸型ポット 36L 蓋付 360㎜

                ステンレス丸型ポット 36L 蓋付 360㎜

                  ステンレス丸型ポット 0.7L 蓋付 100㎜

                  ステンレス丸型ポット 0.7L 蓋付 100㎜

                    ステンレス丸型ポット 13L 蓋付 260㎜

                    ステンレス丸型ポット 13L 蓋付 260㎜

                      ステンレス丸型ポット 11L 蓋付 240㎜

                      ステンレス丸型ポット 11L 蓋付 240㎜

                        ステンレス丸型ポット 21L 蓋付 300㎜

                        ステンレス丸型ポット 21L 蓋付 300㎜

                          ステンレス丸型ポット 48L 蓋付 400㎜

                          ステンレス丸型ポット 48L 蓋付 400㎜

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            2,268円 1,296円 6,570円 2,826円 3,528円 12,510円 4,590円 27,324円 1,836円 10,260円 8,316円 14,724円 36,288円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目  

                            ステンレス丸型ポット 1.3L 蓋付 120㎜のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)