(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス丸型タンク 36L ST-36 ストック蓋付

ステンレス丸型タンク 36L ST-36 ストック蓋付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
14,535
通常出荷日:
12日目

【特長】・薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。・ストック蓋付。・容量(L):...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

14,535

型番 : 92-0300
通常出荷日 12日目
通常単価(税別) 14,535

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。
・ストック蓋付。
・容量(L):36
・内径×高さ×厚さ(mm):φ360×360×0.9
・材質:SUS304
・表面処理:内外面バフ研磨

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス丸型タンク 36L ST-36 ストック蓋付

ステンレス丸型タンク 36L ST-36 ストック蓋付

    ステンレス丸型タンク 100L ST-47H ストック蓋付

    ステンレス丸型タンク 100L ST-47H ストック蓋付

      ステンレス丸型タンク 80L ST-47 ストック蓋付

      ステンレス丸型タンク 80L ST-47 ストック蓋付

        ステンレス丸型タンク 15L ST-27 ストック蓋付

        ステンレス丸型タンク 15L ST-27 ストック蓋付

          ステンレス丸型タンク 45L ST-39 ストック蓋付

          ステンレス丸型タンク 45L ST-39 ストック蓋付

            ステンレス丸型タンク 20L ST-30 ストック蓋付

            ステンレス丸型タンク 20L ST-30 ストック蓋付

              ステンレス丸型タンク 25L ST-33 ストック蓋付

              ステンレス丸型タンク 25L ST-33 ストック蓋付

                蛇口付ステンレスタンク ST-Wシリーズ

                蛇口付ステンレスタンク ST-Wシリーズ

                  密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ

                  密閉式ステンレスタンク クリップ PTFEパッキン付 CTH-PTFEシリーズ

                    1/2ソケット付タンク 400型 50.2L

                    1/2ソケット付タンク 400型 50.2L

                      1/2ソケット付タンク 330型 28.2L

                      1/2ソケット付タンク 330型 28.2L

                        1/2ソケット付タンク 280型 15.0L

                        1/2ソケット付タンク 280型 15.0L

                          1/2ソケット付タンク 360型 36.6L

                          1/2ソケット付タンク 360型 36.6L

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン アズワン 三商 三商 三商 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            14,535円 31,500円 27,900円 8,190円 17,460円 9,810円 11,970円 15,247円~ 17,264円~ 49,500円 34,740円 24,300円 40,680円
                            通常出荷日 12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   5日目   12日目   10日目~   10日目~   10日目   10日目   10日目   10日目  

                            ステンレス丸型タンク 36L ST-36 ストック蓋付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)