(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス蓋付バット №5深 330×270×60

ステンレス蓋付バット №5深 330×270×60

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
7,398
通常出荷日:
25日目

【特長】
・規格:No.5深
・本体外寸法 W×D×H(mm):330×270×60
・フタ外寸法 W×D×H(mm):340×280×38

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

25日目

7,398

型番 : 92-0248
通常出荷日 25日目
通常単価 7,398

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ステンレス蓋付バット №5深 330×270×60のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)