ID ステンふるい 普及型 φ200 4.75㎜

ID ステンふるい 普及型 φ200 4.75㎜

通常単価:
12,150
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。
・目開き:4.75mm
・構造:普及型
・サイズ:内径φ200mm×深さH45mm(JIS Z 8801.網ふるい)
・メーカー検査校正証明書付の場合の増値:8,000円
・同規格で深さ60mmの場合の増値:2,200円
・材質:網:SUS304 枠・リング:SUS304

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

12,150

型番 : 91-8502
通常出荷日 お見積り
通常単価 12,150

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ID ステンふるい 普及型 φ200 4.75㎜のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)