(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ID 真鍮ふるい 実用新案型 φ200 38μm

ID 真鍮ふるい 実用新案型 φ200 38μm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
32,580
通常出荷日:
25日目

【特長】
・同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。
・従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
・目開き:38μm
・構造:実用新案型
・サイズ:内径φ200mm×深さH45mm(JIS Z 8801網ふるい)
・メーカー検査校正証明書付の場合の増値:15,000円
・同規格で深さ60mmの場合の増値:1,200円
・材質:網:SUS304 枠・リング:SUS304

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

25日目

32,580

型番 : 91-8330
通常出荷日 25日目
通常単価 32,580

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ID 真鍮ふるい 実用新案型 φ200 38μmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)