TS ステンレス試験用ふるい φ150×60H 16.0㎜

TS ステンレス試験用ふるい φ150×60H 16.0㎜

通常単価:
9,360
通常出荷日:
12日目

【特長】
・常に高水準の篩網目開きの品質管理を実現するため、顕微鏡とパソコンを使い、正確な目開き検定ができるよう自社でソフト開発し、JIS規格の検定方法に則った検査をしています。それにより、校正証明書付も含め、全ての篩を常に高品質で信頼性の高い製品としてご提供しています。
・目開き:16.0mm
・枠寸法 内径×深さ(mm):φ150×H60
・材質:枠:SUS304 網:SUS304 Oリング:ニトリルゴム

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

9,360

型番 : 91-0613
通常出荷日 12日目
通常単価 9,360

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TS ステンレス試験用ふるい φ150×60H 16.0㎜のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)