(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ティシューテック 固定包埋カセット 41830 グリーン 500入

ティシューテック 固定包埋カセット 41830 グリーン 500入【500個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
12,600
通常出荷日:
12日目

【特長】・別売りのプロセスカバーを付ければ組織カゴに、外せばブロック台の役目を...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

12,600

500個入り

型番 : 83-1774
通常出荷日 12日目
通常単価(税別) 12,600
内容量 500個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・別売りのプロセスカバーを付ければ組織カゴに、外せばブロック台の役目をします。
・10色揃い、検体の識別が容易です。
・色:グリーン
・入数:500個
・サイズ:28(W)×41(D)×6(H)mm

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ティシューテック 固定包埋カセット 41830 グリーン 500入

ティシューテック 固定包埋カセット 41830 グリーン 500入

    ティシューテック 固定包埋カセット 41250 タン 500入

    ティシューテック 固定包埋カセット 41250 タン 500入

      ティシューテック 固定包埋カセット 41870 ホワイト 500入

      ティシューテック 固定包埋カセット 41870 ホワイト 500入

        ティシューテック 固定包埋カセット 41260 オレンジ 500入

        ティシューテック 固定包埋カセット 41260 オレンジ 500入

          ティシューテック 固定包埋カセット 41820 ピンク 500入

          ティシューテック 固定包埋カセット 41820 ピンク 500入

            ティシューテック 固定包埋カセット 41290 アクア 500入

            ティシューテック 固定包埋カセット 41290 アクア 500入

              ティシューテック 固定包埋カセット 41280 ゴールド 500入

              ティシューテック 固定包埋カセット 41280 ゴールド 500入

                ティシューテック 固定包埋カセット 41270 ライラック 500入

                ティシューテック 固定包埋カセット 41270 ライラック 500入

                  ティシューテック 固定包埋カセット 41790 イエロー 500入

                  ティシューテック 固定包埋カセット 41790 イエロー 500入

                    ティシューテック 固定包埋カセット 41840 ブルー 500入

                    ティシューテック 固定包埋カセット 41840 ブルー 500入

                      ティシューテック ユニカセット スタンダード 41560 グリーン 250入

                      ティシューテック ユニカセット スタンダード 41560 グリーン 250入

                        ティシューテック ユニカセット スタンダード 41180 ライラック 250入

                        ティシューテック ユニカセット スタンダード 41180 ライラック 250入

                          ティシューテック ユニカセット スタンダード 41530 タン 250入

                          ティシューテック ユニカセット スタンダード 41530 タン 250入

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            12,600円 12,600円 12,600円 12,600円 12,600円 12,600円 12,600円 12,600円 12,600円 12,600円 8,100円 8,100円 8,100円
                            通常出荷日 12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目  

                            ティシューテック 固定包埋カセット 41830 グリーン 500入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)