三商印 セパラブルフラスコ 溝付 丸底下口コック 85㎜ 3000ml

三商印 セパラブルフラスコ 溝付 丸底下口コック 85㎜ 3000ml

通常単価:
44,100
通常出荷日:
30日目

【特長】
・規格:85用
・容量(ml):3000
・胴外径×全長(mm):200×330
・フランジ内径(mm):φ85
・フランジ外径(mm):φ115
※サイズ誤差:±5mm

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

30日目

44,100

型番 : 82-5465
通常出荷日 30日目
通常単価 44,100

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

三商印 セパラブルフラスコ 溝付 丸底下口コック 85㎜ 3000mlのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)