共通摺合せ平底ナス型フラスコ 100ml 栓19/38

共通摺合せ平底ナス型フラスコ 100ml 栓19/38

通常単価:
2,845
通常出荷日:
3日目

【特長】
・容量(ml):100
・(TS)規格:19/38
・胴外径×高さ(mm):65×135

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

2,845

型番 : 82-5422
通常出荷日 3日目
通常単価 2,845

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

共通摺合せ平底ナス型フラスコ 100ml 栓19/38のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)