共通摺ナスフラスコ ロータリー用 1000ml 栓29/32

共通摺ナスフラスコ ロータリー用 1000ml 栓29/32

通常単価:
6,609
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・スムーズに回転するようにセンターを考慮して製作していて芯ぶれがありません。
・容量(ml):1000
・(TS)規格:29/32
・胴外径×高さ(mm):φ133×248
※サイズ誤差±3mm

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

6,609

型番 : 82-5415
通常出荷日 お見積り
通常単価 6,609

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

共通摺ナスフラスコ ロータリー用 1000ml 栓29/32のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)