松浪 ガラスボトムプレート GP96003 10入

松浪 ガラスボトムプレート GP96003 10入【10個入り】

通常単価:
49,000
通常出荷日:
12日目

【特長】
・顕微鏡高倍率観察に最適なNo.1Sガラスを採用(可視領域光透過率91%以上)。
・カバーグラスの肉厚変動を±20μmに抑え、より高精細な画像取得が可能。
・EOG滅菌処理済、SBS規格対応。
・ホール径(mm):6.5
・コート:コラーゲン
・1ウェルの使用容量:300μl
・包装:個包装
・カラー:ブラック
・入数(枚):10

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

49,000

10個入り

型番 : 82-5388
通常出荷日 12日目
通常単価 49,000
内容量 10個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

松浪 ガラスボトムプレート GP96003 10入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)