柴田 分液ロート スキーブ型 PTFEコック付 50ml

柴田 分液ロート スキーブ型 PTFEコック付 50ml

通常単価:
9,000
通常出荷日:
12日目

【特長】
・容量(ml):50
・栓(TS):15/25
・コック:TF-13
・全長(mm):224
※全長は栓を含む

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

9,000

型番 : 82-5351
通常出荷日 12日目
通常単価 9,000

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

柴田 分液ロート スキーブ型 PTFEコック付 50mlのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)