PTFEサンプル管アダプター TFSA-M2

PTFEサンプル管アダプター TFSA-M2

通常単価:
3,800
通常出荷日:
12日目

【特長】
・サンプル瓶をOリング接続部に差込み、取り付けて使用します。
・(TS)規格:15/25
・長さL(mm):40
・材質:PTFE
・Oリング:フッ素ゴム
・対応サンプル瓶:マルエムサンプル管 No.2

(i)ご注意

  • 市販のスクリュー管・サンプル管類はガラスの肉厚が薄く平底の為、破損する場合があります。減圧でご使用の際は十分ご注意下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

3,800

型番 : 82-5325
通常出荷日 12日目
通常単価 3,800

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PTFEサンプル管アダプター TFSA-M2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)