(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハミルトン RN専用互換針 7758ー01 6本入

ハミルトン RN専用互換針 7758ー01 6本入【6個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
6,660
通常出荷日:
7日目

【特長】・700RN、800RN、900RN、1000RNの各シリーズに合った...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

6,660

6個入り

型番 : 72-0121
通常出荷日 7日目
通常単価(税別) 6,660
内容量 6個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・700RN、800RN、900RN、1000RNの各シリーズに合った専用ニードルです。使用に最も適したニードルをご利用ください。
・針径ゲージ:22
・針先形状(°):22
・シリンジ容量:5~100μl
・入数:6
※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。

商品担当おすすめ

ワトソン ロングチップ 250μl 110-801C 1000入 画像

ワトソン ロングチップ 250μl 110-801C 1000入

三商

【特長】細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。DNase/RNaseフリー。目盛付。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。材質 チップ:PP。容量(μl):250。全長(mm):89。入数:1000本/袋

オールプラスチック ディスポ シリンジ 2ml 200本入 画像

オールプラスチック ディスポ シリンジ 2ml 200本入

三商

【特長】ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のディスポシリンジです。各種クロマトグラフィーの前処理に最適です。材質:注射筒/PP、プランジャーおよびシール部/PE。規格:ルアーチップ。入数(本):200。容量(ml):2。材質:注射筒:PP プランジャー:PE

SANポリスポイト №2 100入 画像

SANポリスポイト №2 100入

三商

【特長】容量(ml):2。サイズ(mm):90。入数(本):100。材質:PE

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハミルトン RN専用互換針 7758ー01 6本入

ハミルトン RN専用互換針 7758ー01 6本入

    ハミルトン RN専用互換針 7758-03 6本入

    ハミルトン RN専用互換針 7758-03 6本入

      ハミルトン RN専用互換針 7770-01 6本入

      ハミルトン RN専用互換針 7770-01 6本入

        ハミルトン RN専用互換針 7758-04 6本入

        ハミルトン RN専用互換針 7758-04 6本入

          ハミルトン RN専用互換針 7758-02 6本入

          ハミルトン RN専用互換針 7758-02 6本入

            ハミルトン RN専用互換針 7784-02 6本入

            ハミルトン RN専用互換針 7784-02 6本入

              ハミルトン RN専用互換針 7780-04 6本入

              ハミルトン RN専用互換針 7780-04 6本入

                ハミルトン RN専用互換針 7779-01 6本入

                ハミルトン RN専用互換針 7779-01 6本入

                  ハミルトン RN専用互換針 7779-03 6本入

                  ハミルトン RN専用互換針 7779-03 6本入

                    ハミルトン RN専用互換針 7780-03 6本入

                    ハミルトン RN専用互換針 7780-03 6本入

                      ハミルトン RN専用互換針 7779-04 6本入

                      ハミルトン RN専用互換針 7779-04 6本入

                        ハミルトン RN専用互換針 8647-01 6本入

                        ハミルトン RN専用互換針 8647-01 6本入

                          ハミルトン RN専用互換針 7784-05 6本入

                          ハミルトン RN専用互換針 7784-05 6本入

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            6,660円 6,660円 6,660円 7,110円 6,660円 21,960円 6,660円 6,660円 7,110円 6,030円 8,460円 7,110円 21,960円
                            通常出荷日 7日目   7日目   12日目   7日目   7日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   7日目   12日目   65日目  

                            ハミルトン RN専用互換針 7758ー01 6本入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)