(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハミルトン KF-726S 90139 CTFEハブ付ニードル(LT、TLL用)

ハミルトン KF-726S 90139 CTFEハブ付ニードル(LT、TLL用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
15,570
通常出荷日:
65日目

【特長】・700シリーズ、1000シリーズ、1700シリーズ用につくられたニー...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

65日目

15,570

型番 : 72-0112
通常出荷日 65日目
通常単価(税別) 15,570

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・700シリーズ、1000シリーズ、1700シリーズ用につくられたニードルです。
・ゲージ:26S
・針先(°):22
・入数:6
※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハミルトン KF-726S 90139 CTFEハブ付ニードル(LT、TLL用)

ハミルトン KF-726S 90139 CTFEハブ付ニードル(LT、TLL用)

    ハミルトン KF-722S 90138 CTFEハブ付ニードル(LT、TLL用)

    ハミルトン KF-722S 90138 CTFEハブ付ニードル(LT、TLL用)

      ハミルトン KF-726 90126 CTFEハブ付ニードル(LT、TLL用)

      ハミルトン KF-726 90126 CTFEハブ付ニードル(LT、TLL用)

        ハミルトン KF-722 90122 CTFEハブ付ニードル(LT、TLL用)

        ハミルトン KF-722 90122 CTFEハブ付ニードル(LT、TLL用)

          ハミルトン N-722S 90038 メタルハブ付ニードル(TLL用)

          ハミルトン N-722S 90038 メタルハブ付ニードル(TLL用)

            ハミルトン N-726S 90039 メタルハブ付ニードル(TLL用)

            ハミルトン N-726S 90039 メタルハブ付ニードル(TLL用)

              ハミルトン KF-731 90131 CTFEハブ付ニードル(LT、TLL用)

              ハミルトン KF-731 90131 CTFEハブ付ニードル(LT、TLL用)

                ハミルトン N-726 90026 メタルハブ付ニードル(TLL用)

                ハミルトン N-726 90026 メタルハブ付ニードル(TLL用)

                  ハミルトン N-722 90022 メタルハブ付ニードル(TLL用)

                  ハミルトン N-722 90022 メタルハブ付ニードル(TLL用)

                    ハミルトン N-731 90031 メタルハブ付ニードル(TLL用)

                    ハミルトン N-731 90031 メタルハブ付ニードル(TLL用)

                      ハミルトン RN専用互換針 7779-04 6本入

                      ハミルトン RN専用互換針 7779-04 6本入

                        ハミルトン RN専用互換針 7780-03 6本入

                        ハミルトン RN専用互換針 7780-03 6本入

                          ハミルトン RN専用互換針 7779-02 6本入

                          ハミルトン RN専用互換針 7779-02 6本入

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            15,570円 18,180円 14,310円 11,970円 10,350円 10,350円 20,520円 10,350円 8,100円 14,850円 8,460円 6,030円 6,840円
                            通常出荷日 65日目   12日目   65日目   12日目   7日目   7日目   12日目   7日目   7日目   12日目   7日目   12日目   7日目  

                            ハミルトン KF-726S 90139 CTFEハブ付ニードル(LT、TLL用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)