(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハミルトン マイクロシリンジ 7105KH PT-3 88000

ハミルトン マイクロシリンジ 7105KH PT-3 88000

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
18,990
通常出荷日:
12日目

【特長】・他のシリンジと異なり試料は全てニードルの中に含まれ、針そのものがシリ...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

18,990

型番 : 72-0076
通常出荷日 12日目
通常単価(税別) 18,990

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・他のシリンジと異なり試料は全てニードルの中に含まれ、針そのものがシリンジです。
・タングステン製のプランジャーワイヤーが針の最先端まで達しており試料の完全な注出が可能です。
・針の長さは全て7cmです。
・容量(μl):5
・針先ゲージ:24
・針先形状(°):90
※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハミルトン マイクロシリンジ 7105KH PT-3 88000

ハミルトン マイクロシリンジ 7105KH PT-3 88000

    ハミルトン マイクロシリンジ 7102KH PT-3 88500

    ハミルトン マイクロシリンジ 7102KH PT-3 88500

      ハミルトン マイクロシリンジ 7002KH PT-3 88400

      ハミルトン マイクロシリンジ 7002KH PT-3 88400

        ハミルトン マイクロシリンジ 7000.5KH PT-3 86250

        ハミルトン マイクロシリンジ 7000.5KH PT-3 86250

          ハミルトン マイクロシリンジ 7101KH PT-3 86200

          ハミルトン マイクロシリンジ 7101KH PT-3 86200

            ハミルトン マイクロシリンジ 7001KH PT-3 80100

            ハミルトン マイクロシリンジ 7001KH PT-3 80100

              ハミルトン マイクロシリンジ 801RNW 針先90° 84815

              ハミルトン マイクロシリンジ 801RNW 針先90° 84815

                ハミルトン マイクロシリンジ 810RNW 針先90° 84818

                ハミルトン マイクロシリンジ 810RNW 針先90° 84818

                  ハミルトン マイクロシリンジ 802RNW 針先90° 84816

                  ハミルトン マイクロシリンジ 802RNW 針先90° 84816

                    ハミルトン マイクロシリンジ 825RNW 針先90° 84819

                    ハミルトン マイクロシリンジ 825RNW 針先90° 84819

                      ハミルトン マイクロシリンジ 805RNW 針先90° 84817

                      ハミルトン マイクロシリンジ 805RNW 針先90° 84817

                        イトー マイクロシリンジ MS-05HP26G

                        イトー マイクロシリンジ MS-05HP26G

                          イトー マイクロシリンジ MS-NR250

                          イトー マイクロシリンジ MS-NR250

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            18,990円 20,700円 20,700円 20,700円 16,380円 16,380円 22,050円 24,120円 22,050円 27,270円 23,670円 7,200円 13,500円
                            通常出荷日 12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   10日目   10日目  

                            ハミルトン マイクロシリンジ 7105KH PT-3 88000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)