投げ込み式恒温槽 ICC basic pro 20c

投げ込み式恒温槽 ICC basic pro 20c

通常単価:
281,880
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・内部、外部循環可能な吐出・吸引ポンプ内蔵。
・冷却水と併用することで-20℃の低温から高温までワイドな温度制御が可能。
・バス内部には断熱材が敷き詰められているため、周辺の温度変化にも強く、保温性抜群です。
・温度範囲:(室温+10)~150℃
・温度安定度:±0.02℃
・最大流量:18L/min(0bar時)
・最大ポンプ吐出圧:0.3bar
・最小吸引圧:0.2bar
・投げ込み部サイズ(mm):W147×D158×H340
・バス容量(L):20
・バス開口部(mm):W255×D309
・外寸法(mm):W292×D495×H368 ※
・電源:AC100V 50/60Hz
・パッケージ内容:ICC basic本体、バス容器、バスブリッジ、カバー、冷却用コイル、ポンプ接続セット
※外寸法はサーモスタット本体とバスを取付けた際の寸法です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

281,880

型番 : 44-1652
通常出荷日 お見積り
通常単価 281,880

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

投げ込み式恒温槽 ICC basic pro 20cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)