トーマス科学 T3型 温度コントロールユニット

トーマス科学 T3型 温度コントロールユニット

通常単価:
69,750
通常出荷日:
25日目

【特長】
・時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。
・循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。
・コントローラーはお手持ちの水槽にセットできます。
・ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。
・電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
・温度範囲:(室温+5)~60℃(MAX80℃※)
・温度安定度:±0.1℃以内
・ヒータ:シースワイヤー式 1kW
・電源:AC100V 50/60Hz 10A

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

25日目

69,750

型番 : 44-1471
通常出荷日 25日目
通常単価 69,750

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

トーマス科学 T3型 温度コントロールユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)