恒温油槽 OHB-3100G

恒温油槽 OHB-3100G

通常単価:
144,000
通常出荷日:
12日目

【特長】
・撹拌しながら精度の良い温度制御をするため、撹拌子が付属(スターラーは別売)。
・操作部は取外して実験台のアングル等に設置できます。
・温度範囲:(室温+5)~200℃
・温度精度:±0.3℃(at室温25℃、200℃設定、撹拌時)
・ヒータ(W):510
・容量(L):約6
・槽内寸法(mm):内径φ200×H190
・外寸法(mm):W331(439)×D291×H250
・重量(kg):約3.8
・電源:AC100V 50/60Hz 5.6A
・付属品:棚板1枚、撹拌子1個
※外寸法( )内は突起部含む。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

144,000

型番 : 44-1466
通常出荷日 12日目
通常単価 144,000

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)