柴田 ウォーターバス WB-16M

柴田 ウォーターバス WB-16M

通常単価:
25,200
通常出荷日:
12日目

【特長】
・19×22cmのコンパクトサイズ。
・安全機能として過昇温防止器を標準装備。
・温度範囲:30(室温+5)~90℃
・温度調節精度:±3℃
・ヒータ容量:500W
・水槽寸法・容量:φ160×H105mm(有効高さ70mm)・約2L
・外寸法・重量:W190×D220×H155mm(突起部除く)・約2.3kg
・電源:AC100V 50/60Hz 7A

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

25,200

型番 : 44-1462
通常出荷日 12日目
通常単価 25,200

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)