東京技研 フィルムシートヒーター FSHH-P2-100-1.1A

東京技研 フィルムシートヒーター FSHH-P2-100-1.1A

通常単価:
20,700
通常出荷日:
25日目

【特長】
・最高耐熱温度200℃。細部加熱に最適。
・ダストが発生しないのでクリーンルーム内での使用もできます。
・サイズ(mm):100×100
・電気容量:100V 200W

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

25日目

20,700

型番 : 44-1393
通常出荷日 25日目
通常単価 20,700

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

東京技研 フィルムシートヒーター FSHH-P2-100-1.1Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)