ラウダ 循環恒温水槽 A12C

ラウダ 循環恒温水槽 A12C

通常単価:
154,800
通常出荷日:
7日目

【特長】
・3キーオペレーションでシンプルながら確実・安全な操作が可能。
・強力な撹拌ポンプ搭載で最大15L/minの送液能力。
・温度範囲:室温~100℃
・温度精度:±0.05℃(at 液温37℃、室温5~40℃)
・ヒータ:1.0kW
・ポンプ吐出圧:MAX0.2bar
・ポンプ吐出流量:MAX15L/min
・内槽材質:SUS304
・外部循環ノズル:外径φ13mm
・槽容量(L):8.0~12.0
・槽開口部(mm):W233×D151
・有効槽深さ(mm):180
・外寸法(mm):W270×D332×H420
・重量(kg):7.5
・電源:AC100V 50/60Hz 1.0kW

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

154,800

型番 : 44-1284
通常出荷日 7日目
通常単価 154,800

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)