ラウダ 高性能恒温水槽 E20S

ラウダ 高性能恒温水槽 E20S

通常単価:
398,700
通常出荷日:
26日目

【特長】
・大型LCDディスプレイ搭載。20ステップまでのプログラム運転機能。
・6段階出力調節可能なポンプ搭載で強力な撹拌。
・Mini-USB搭載でPC通信接続やソフトウェアのアップデートが容易。
・温度範囲:室温~200℃
・温度精度:±0.01℃(at 液温37℃、室温5~40℃)
・ヒータ:1kW
・最大ポンプ吐出圧:0.55bar
・最大ポンプ吐出流量:22L/min
・水槽材質:内槽:SUS304 外装:スチール粉体塗装仕上げ
・水槽容量(L):13~19
・水槽開口部(mm):300×365
・水槽深さ(mm):150(有効130)
・外寸法(mm):W331×D537×H376
・重量(kg):11.8
・電源:AC100V 50/60Hz 1.1kW

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

26日目

398,700

型番 : 44-1282
通常出荷日 26日目
通常単価 398,700

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ラウダ 高性能恒温水槽 E20Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)