日伸 アルミビーズバス NHP-B077

日伸 アルミビーズバス NHP-B077

通常単価:
88,200
通常出荷日:
25日目

【特長】
・オイルや水を使用しない恒温水槽。MAX250℃までの加温が可能です。
・コントローラー部と槽部分をセパレート型にすることでスターラーとの組合せもできます。
・別売の専用ビーズバスケットによりビーズの交換もスムースに行えます。
・温度範囲:(室温+5)~250℃
・温度精度:±1~7℃(使用温度による)
・ヒータ:500W
・槽内寸法:W131×D131×H62mm
・外寸法・重量:ビーズバス:W205×D250×H112mm・2.5kg 温度コントローラー:W100×D190×H95mm・1.2kg
・電源:AC100V 50/60Hz 5A

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

25日目

88,200

型番 : 44-1201
通常出荷日 25日目
通常単価 88,200

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

日伸 アルミビーズバス NHP-B077のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)