保護メガネ MP-793

保護メガネ MP-793

通常単価:
1,080
通常出荷日:
12日目

【特長】
・角度調節、つる伸縮可能。
・UV400カット仕様。
・ANSI規格品
・材質:レンズ:PC(両面ハードコート)、フレーム:ナイロン
・重量:27g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

1,080

型番 : 23-1055
通常出荷日 12日目
通常単価 1,080

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)