防じんマスク MD09 サイドフック 10枚入

防じんマスク MD09 サイドフック 10枚入【10個入り】

通常単価:
3,060
通常出荷日:
12日目

【特長】
・肌触りの良いフェイスシールドが顔の凹凸にぴったりフィットします。
・インナーフレームを入れることにより、口元に空間を確保して呼吸し易い構造となっています。また、型くずれも防止。
・息が漏れにくい為、メガネが曇りにくくなっています。
・ポリプロピレン不織布を主材料とした4層構造。
・国家検定区分DS2合格品。
・仕様:サイドフック
・入数(枚):10

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

3,060

10個入り

型番 : 23-0682
通常出荷日 12日目
通常単価 3,060
内容量 10個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

防じんマスク MD09 サイドフック 10枚入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)