粘着マット ミクロマット K-2BN ブルー 30枚×8マット

粘着マット ミクロマット K-2BN ブルー 30枚×8マット

通常単価:
37,800
通常出荷日:
25日目

【特長】
・1枚毎に通しNo.が付いています。
・粘着剤にはアクリル系接着剤を使用。
・サイズ(mm):600×1200×1.75t
・カラー:ブルー
・材質:ポリエチレン
・入数(枚):30枚×8マット

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

25日目

37,800

型番 : 23-0673
通常出荷日 25日目
通常単価 37,800

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

粘着マット ミクロマット K-2BN ブルー 30枚×8マットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)