電動ファン付呼吸保護具 LS-880

電動ファン付呼吸保護具 LS-880

通常単価:
15,500
通常出荷日:
12日目

【特長】
・電動ファン内蔵のため、呼吸を常に補助し、息苦しさやムレを軽減します。
・送風によりマスクの隙間からの粉塵の侵入を制御するため、高い防護性能が得られます。
・胸ポケットに収まる軽量小型バッテリー。
・型式・品名:LS-880
・公称稼働時間:約4.5~8.5時間
・定格電圧:DC3.6V(Ni-MH電池)
・初期送風量:45~65L/min
・フィルター性能:PL95(DOP粒子捕集効率95%以上)
・使用温度範囲:5~40℃
・モータ寿命:約2000時間(使用環境により異なります)
・質量:マスク本体:約160g フィルター:約29g バッテリー:約215g DCコード:約30g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

15,500

型番 : 23-0511
通常出荷日 12日目
通常単価 15,500

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

電動ファン付呼吸保護具 LS-880のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)