メガネ №1350

メガネ №1350

通常単価:
1,044
通常出荷日:
10日目

【特長】
・レンズに強化ガラスを使用している為、レンズ部は薬品に強く、傷も付きにくい上に透明度が高いです。
・JIS規格品と同等の強度がありますが、過度な衝撃が加わると割れることがあります。
・材質:フレーム:セルロース(側板付)
・重量:約52g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

1,044

型番 : 23-0342
通常出荷日 10日目
通常単価 1,044

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)