2PLYディスポマスク №1040 100枚入

2PLYディスポマスク №1040 100枚入【100個入り】

通常単価:
1,080
通常出荷日:
10日目

【特長】
・ポリプロピレン不織布の2層構造。
・ギャザー式で口や鼻を圧迫せず、通気性が良いので呼吸が楽です。
・ノーズフィットはポリエチレン製なので、マスク使用後は簡単に焼却処理ができます。
・入数(枚):100

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

1,080

100個入り

型番 : 23-0332
通常出荷日 10日目
通常単価 1,080
内容量 100個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

2PLYディスポマスク №1040 100枚入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)