使い捨て防じんマスク DD01-N95-2 10枚入

使い捨て防じんマスク DD01-N95-2 10枚入【10個入り】

通常単価:
1,530
通常出荷日:
12日目

【特長】
・コンパクトな名刺サイズなので携帯・保管に便利。
・立体構造なので、呼吸も会話も楽にできます。
・金属部品が不使用な為、廃棄時の分別も不要。
・個装入なので衛生的。
・NIOSH規格N95合格品。
・入数(枚):10

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

1,530

10個入り

型番 : 23-0325
通常出荷日 12日目
通常単価 1,530
内容量 10個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

使い捨て防じんマスク DD01-N95-2 10枚入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)