セイフティゴーグル M31B-VF

セイフティゴーグル M31B-VF

通常単価:
2,160
通常出荷日:
10日目

【特長】
・ウイルス対策やアスベスト作業にも対応。
・曇りに強いVFコートレンズ採用。
・空気穴のない高い密閉効果で細かな塵からしっかりと目を守ります。
・メガネ・マスク併用、レンズ交換可。
・JIS規格品
・材質:レンズ:PC(防曇)、フレーム:軟質PVC
・重量:92g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

2,160

型番 : 23-0307
通常出荷日 10日目
通常単価 2,160

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)