アドバンテック メンブラン T020A-047A

アドバンテック メンブラン T020A-047A

通常単価:
22,374
通常出荷日:
10日目

【特長】
・四フッ化エチレン樹脂のみから作られた多孔質のメンブレンフィルター。
・耐薬品性に優れているため、ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤に侵されません。
・-120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。
・撥水性を有するため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質をもっています。
・広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響を受けません。
・低摩擦性による非粘着性、剥離性をもつためフィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。
・孔径(μm):0.2
・空隙率(%):60
・質量(mg/cm*):7
・厚さ(μm):90
・濾過速度 アセトン (mL/min・cm*):63.5
・バブルポイント(Mpa):≧9.1×10*
・入数:100枚/箱
・濾過速度 アセトン:0.10μmメンブレンフィルターで濾過した25℃アセトンを-0.069MPaの減圧下で濾過し、その流量を1cm*当たり毎分のmL数で表示しています。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

22,374

型番 : 15-4393
通常出荷日 10日目
通常単価 22,374

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アドバンテック メンブラン T020A-047Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)