アドバンテック メンブラン A065A-013A

アドバンテック メンブラン A065A-013A

通常単価:
6,930
通常出荷日:
65日目

【特長】
・表面は白色無地で、孔径が0.10~5.00μmの9種類、φ13mm、φ25mm、φ47mm、φ90mm、φ142mm、φ293mmの6種類を標準寸法として設定しており、各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌に使用されています。このタイプはオートクレーブおよびエチレンオキサイドガスによる滅菌が可能です。
・孔径(μm):0.65
・空隙率(%):79
・質量(mg/cm*):4.6
・厚さ(μm):150
・流量 水(mL/min・cm*):120
・流量 空気(L/min・cm*):11.2
・バブルポイント(Mpa):≧0.14
・入数:100枚/箱
・濾過速度(水):0.10μmメンブレンフィルターで濾過した25℃蒸留水を-0.069MPaの減圧下で濾過し、その流量を1cm*当たり毎分のmL数で表示しています。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

65日目

6,930

型番 : 15-4381
通常出荷日 65日目
通常単価 6,930

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アドバンテック メンブラン A065A-013Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)