アドバンテック ガラス繊維濾紙 GB-100R φ55

アドバンテック ガラス繊維濾紙 GB-100R φ55

通常単価:
8,360
通常出荷日:
10日目

【特長】
・濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。
・強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。
・サイズ(φmm):55
・入数:100枚

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

8,360

型番 : 15-4348
通常出荷日 10日目
通常単価 8,360

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アドバンテック ガラス繊維濾紙 GB-100R φ55のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)